San - Antimicrobial
mit flachem Dichtungsring, Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Dichtungsring
Flache Unterlegscheibe aus synthetischem NBR-Gummi oder FKM (z. B. VITON®)*.
Standardausführungen
- TN.: ohne seitliche Entlüftungsbohrung, NBR-Dichtung.
- TN-FKM: ohne seitliche Entlüftungsbohrung, FKM-Dichtung.
Geeignet für die Verwendung mit Kraftstoffen (wie z. B. Diesel und Benzin hoher Oktanzahl), Alkohol und schwachen organischen Säuren.
- TNF: mit seitlicher Entlüftungsbohrung, NBR-Dichtung.
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Technische Daten
In der Tabelle wird das empfohlenen Anzugsmoment angegeben um eine optimale Abdichtung ohne Verformung der Dichtungen zu erreichen.