TN. Verschlussschrauben

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Dichtungsring

Flache Unterlegscheibe aus synthetischem NBR-Gummi oder FKM (z. B. VITON®)*.

Standardausführungen

  • TN.: ohne seitliche Entlüftungsbohrung, NBR-Dichtung.
  • TN-FKM: ohne seitliche Entlüftungsbohrung, FKM-Dichtung.

Geeignet für die Verwendung mit Kraftstoffen (wie z. B. Diesel und Benzin hoher Oktanzahl), Alkohol und schwachen organischen Säuren.

  • TNF: mit seitlicher Entlüftungsbohrung, NBR-Dichtung.

Maximale Arbeitstemperatur

100°C.

Hinweis

Technische Daten

In der Tabelle wird das empfohlenen Anzugsmoment angegeben um eine optimale Abdichtung ohne Verformung der Dichtungen zu erreichen.

Andere Ausführungen

Weitere Standardausführungen

  • TCD. Verschlussschrauben mit DIN-Einfüllsymbol.
  • TSD. Verschlussschrauben mit DIN-Ablasssymbol.

Sonderausführungen auf Anfrage

Verschlussschrauben für hohe Temperaturen.

* Eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt