VB.839 SOFT Dreisterngriffe

Soft-touch Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid, PA), ummantelt mit weichem "soft-touch" Elastomer (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt.

Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Farbige Abdeckkappe

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA), in den Standardfarben erhältlich, halbglänzend.

Standardausführungen

  • VB.839-B-SOFT: Buchse Nessing, Gewinde-Sackloch.
  • VB.839-SST-SOFT: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
  • VB.839-p-SOFT: Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Eigenschaften

Die "soft-touch" Ummantelung ermöglicht eine angenehme Bedienung, selbst in feuchter Umgebung und bei ständigem Gebrauch - auch im Bereich von Handicaphilfsgeräten. Auch wird dadurch ein größeres Anzugsdrehmoment möglich.

Die dreiarmige Form ist besonders ergonomisch.

Produktdesign: Die "soft-touch" Oberfläche unterstützt das Design und erhöht das Qualitätsempfinden der Maschinen, an denen die Dreisterngriffe zum Einsatz kommen.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Dreisterngriffe mit Edelstahl 1.4301 Buchse.
  • Abdeckkappen in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt