ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Soft-touch Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid, PA), ummantelt mit weichem "soft-touch" Elastomer (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt.
Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Farbige Abdeckkappe
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA), in den Standardfarben erhältlich, halbglänzend.
Standardausführungen
- VB.839-B-SOFT: Buchse Nessing, Gewinde-Sackloch.
- VB.839-SST-SOFT: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
- VB.839-p-SOFT: Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Eigenschaften
Die "soft-touch" Ummantelung ermöglicht eine angenehme Bedienung, selbst in feuchter Umgebung und bei ständigem Gebrauch - auch im Bereich von Handicaphilfsgeräten. Auch wird dadurch ein größeres Anzugsdrehmoment möglich.
Die dreiarmige Form ist besonders ergonomisch.
Produktdesign: Die "soft-touch" Oberfläche unterstützt das Design und erhöht das Qualitätsempfinden der Maschinen, an denen die Dreisterngriffe zum Einsatz kommen.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Dreisterngriffe mit Edelstahl 1.4301 Buchse.
- Abdeckkappen in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.