GN 75.6 Knöpfe in Hygienic Design

AISI 316L stainless steel

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

  • 1.4404 Edelstahl

Dichtungsring

  • H: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
  • E: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.
  • F: FKM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -5 °C bis +200 °C.

Standardausführungen

Mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, (RA < 0,8μ)

  • GN 75.6-D-MT-H: H-NBR-Dichtungsring.
  • GN 75.6-D-MT-E: EPDM-Dichtungsring.
  • GN 75.6-D-MT-F: FKM-Dichtungsring.

Innengewinde, Hochglanzpoliert (RA <0,8µ):

  • GN 75.6-D-PL-H: H-NBR-Dichtungsring.
  • GN 75.6-D-PL-E: EPDM-Dichtungsring.
  • GN 75.6-D-PL-F: FKM-Dichtungsring.

Mit Gewindezapfen, sandgestrahlt matt (RA < 0,8μ):

  • GN 75.6-E-MT-H: H-NBR-Dichtungsring.
  • GN 75.6-E-MT-E: EPDM-Dichtungsring.
  • GN 75.6-E-MT-F: FKM-Dichtungsring.

Mit Gewindezapfen; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ):

  • GN 75.6-E-PL-H: H-NBR-Dichtungsring.
  • GN 75.6-E-PL-E: EPDM-Dichtungsring.
  • GN 75.6-E-PL-F: FKM-Dichtungsring.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Knöpfe GN 75.6 sind für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen gedacht.

Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.

Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.

Siehe Technische Daten Hygienic Design.

Auf Anfrage

Zubehör

Dichtringe: GN 7600.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt