San - Antimicrobial
AISI 316L stainless steel
Material
- 1.4404 Edelstahl
Dichtungsring
- H: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
- E: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.
- F: FKM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -5 °C bis +200 °C.
Standardausführungen
Mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, (RA < 0,8μ)
- GN 75.6-D-MT-H: H-NBR-Dichtungsring.
- GN 75.6-D-MT-E: EPDM-Dichtungsring.
- GN 75.6-D-MT-F: FKM-Dichtungsring.
Innengewinde, Hochglanzpoliert (RA <0,8µ):
- GN 75.6-D-PL-H: H-NBR-Dichtungsring.
- GN 75.6-D-PL-E: EPDM-Dichtungsring.
- GN 75.6-D-PL-F: FKM-Dichtungsring.
Mit Gewindezapfen, sandgestrahlt matt (RA < 0,8μ):
- GN 75.6-E-MT-H: H-NBR-Dichtungsring.
- GN 75.6-E-MT-E: EPDM-Dichtungsring.
- GN 75.6-E-MT-F: FKM-Dichtungsring.
Mit Gewindezapfen; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ):
- GN 75.6-E-PL-H: H-NBR-Dichtungsring.
- GN 75.6-E-PL-E: EPDM-Dichtungsring.
- GN 75.6-E-PL-F: FKM-Dichtungsring.
Funktionen und Anwendungen
Die Knöpfe GN 75.6 sind für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen gedacht.
Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.
Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.
Zubehör
Dichtringe: GN 7600.