VRTP. Speichenhandräder

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) schwarz, matt.

Abdeckkappe

  • Eloxiertes Aluminium-Plättchen, selbstklebend.
  • VRTP. 375: Abdeckung aus Thermoplast (Polyester PBT), grau RAL 7035, glänzend, Montage durch Einpressen

Standardausführungen

Buchse Stahl, brüniert, H7 Bohrung.

H9 Passloch für Ausführungen mit Keilnut.

  • VRTP.: ohne Griff.
  • VRTP+I: mit drehbarem Griff I.621+x in Thermoplast.
  • VRTP+IEL: mit drehbarem Griff IEL+x SOFT in Thermoplast, ummantelt mit weichem "Soft touch" Elastomer (TPE).
  • VRTP+IR: mit Umleggriff IR.620 in Thermoplast.
  • K: Index für Ausführungen mit Bohrung und Nabenut gemäß DIN 6885/1, Toleranz P9 z.B.:

78411-R-K VRTP.80 A-8-K

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • GN 184: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung aus Stahl, brüniert.
  • ECB.T: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen, erhältlich für VRTP.125, VRTP.160 und VRTP.200 (siehe Tabelle).
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Scheibenhandräder mit Querbohrungen gemäß EN 110  .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt