ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast
Material
Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) schwarz, matt.
Abdeckkappe
- Eloxiertes Aluminium-Plättchen, selbstklebend.
- VRTP. 375: Abdeckung aus Thermoplast (Polyester PBT), grau RAL 7035, glänzend, Montage durch Einpressen
Standardausführungen
Buchse Stahl, brüniert, H7 Bohrung.
H9 Passloch für Ausführungen mit Keilnut.
- VRTP.: ohne Griff.
- VRTP+I: mit drehbarem Griff I.621+x in Thermoplast.
- VRTP+IEL: mit drehbarem Griff IEL+x SOFT in Thermoplast, ummantelt mit weichem "Soft touch" Elastomer (TPE).
- VRTP+IR: mit Umleggriff IR.620 in Thermoplast.
- K: Index für Ausführungen mit Bohrung und Nabenut gemäß DIN 6885/1, Toleranz P9 z.B.:
78411-R-K VRTP.80 A-8-K