San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Material
Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) schwarz, matt.
Abdeckkappe
Thermoplast (POM), hellgrau, Montage durch Einpressen
Standardausführungen
Buchse Stahl, brüniert, H7 Bohrung.
H9 Passloch für Ausführungen mit Keilnut.
- VDS.: ohne Griff.
- VDS+I: mit drehbarem Griff I.621+x in Thermoplast.
- VDS+IEL: mit drehbarem Griff IEL+x-SOFT in Thermoplast, ummantelt mit weichem "Soft touch" Elastomer (TPE).
- VDS+IR: mit Umleggriff IR.620 in Thermoplast.
- VDS+IRS: mit Sicherheits-Umleggriff IRS.820 in Thermoplast.
Nabenbuchse Edelstahl 1.4301, Bohrung mit H7 Passung.
- VDS-SST: ohne Griff.
- VDS+I-SST: mit drehbarem Griff I.621+x-SST in Thermoplast.
- VDS+IR-SST: mit Umleggriff IR.620-SST in Thermoplast.
- VDS+IRS-SST: mit Sicherheits-Umleggriff IRS.820-SST in Thermoplast.
K: Index für Ausführungen mit Bohrung und Nabenut gemäß DIN 6885/1, Toleranz P9 z.B.:
72641-R-K VDS.80-A-8-K
Zubehör auf Anfrage
- GN 184: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung aus Stahl, brüniert.
- GN 184.5: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung in Edelstahl 1.4305.
- ECB.D: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen, erhältlich für VDS.125, VDS.150 und VDS.175 (siehe Tabelle).