VDS. Scheibenhandräder

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) schwarz, matt.

Abdeckkappe

Thermoplast (POM), hellgrau, Montage durch Einpressen

Standardausführungen

Buchse Stahl, brüniert, H7 Bohrung.

H9 Passloch für Ausführungen mit Keilnut.

  • VDS.: ohne Griff.
  • VDS+I: mit drehbarem Griff I.621+x in Thermoplast.
  • VDS+IEL: mit drehbarem Griff IEL+x-SOFT in Thermoplast, ummantelt mit weichem "Soft touch" Elastomer (TPE).
  • VDS+IR: mit Umleggriff IR.620 in Thermoplast.
  • VDS+IRS: mit Sicherheits-Umleggriff IRS.820 in Thermoplast.

Nabenbuchse Edelstahl 1.4301, Bohrung mit H7 Passung.

  • VDS-SST: ohne Griff.
  • VDS+I-SST: mit drehbarem Griff I.621+x-SST in Thermoplast.
  • VDS+IR-SST: mit Umleggriff IR.620-SST in Thermoplast.
  • VDS+IRS-SST: mit Sicherheits-Umleggriff IRS.820-SST in Thermoplast.

K: Index für Ausführungen mit Bohrung und Nabenut gemäß DIN 6885/1, Toleranz P9 z.B.:

72641-R-K VDS.80-A-8-K

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • GN 184: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung aus Stahl, brüniert.
  • GN 184.5: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung in Edelstahl 1.4305.
  • ECB.D: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen, erhältlich für VDS.125, VDS.150 und VDS.175 (siehe Tabelle).
VDS+I - Drehbare Griffe 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Scheibenhandräder mit Querbohrungen gemäß EN 110.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt