RH-FG18-P3 Griffe mit 3/2-Wege-Pneumatikventil

Kunststoff Thermoplast und Aluminium

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grifffüße

Glasfaserverstärkter Thermoplast auf Polyamid-Basis, matte Oberfläche.

Griffrohr

Eloxiertes Aluminium, naturfarben, sandgestrahlte, matte Oberfläche.

Druckknopf

Aluminium, blau ähnlich RAL5002.

Standardausführungen

Stahlbuchse, vernickelt, Sacklochgewinde.

  • RH-FG18-P3-A: ein Pneumatikventil, stromlos offen (V-A), das mit der Drucktaste geschlossen wird.
  • RH-FG18-P3-B: ein Pneumatikventil, stromlos geschlossen (V-B), das mit der Drucktaste geöffnet wird.
  • RH-FG18-P3-AA: zwei Pneumatikventile, stromlos offen (V-A), die mit der jeweiligen Drucktaste geschlossen werden.
  • RH-FG18-P3-AB: ein Pneumatikventil (1), stromlos offen (V-A), das mit der zugehörigen Drucktaste geschlossen wird, und ein Pneumatikventil (2), stromlos geschlossen (V-B), das mit der zugehörigen Drucktaste geöffnet wird.
  • RH-FG18-P3-BA: ein Pneumatikventil (1), stromlos geschlossen (V-B), das mit der zugehörigen Drucktaste geöffnet wird, und ein Pneumatikventil (2), stromlos offen (V-A), das mit der zugehörigen Drucktaste geschlossen wird.
  • RH-FG18-P3-BB: zwei Pneumatikventile, stromlos geschlossen (V-B), die mit der jeweiligen Drucktaste geöffnet werden.
RH-FG18-P3-A - Ein Pneumatikventil, stromlos offen 
RH-FG18-P3-A - Ein Pneumatikventil, stromlos offen 
Hinweis

Funktion

Der Griff wird komplett mit Schnellkupplungen für den direkten Anschluss an ein Rohr mit Ø 4 mm geliefert.

Der Griff erlaubt die direkte Ansteuerung eines einfach wirkenden Pneumatikantriebs (3/2-Wege-Ventil) mit einem oder zwei unabhängigen Steuerelementen.

Der Griff verfügt über eine Funktion zur Entleerung der Druckkammer.

Technische Daten
FunktionGefilterte Luft
BetriebsdruckMax. 10 bar
Arbeitstemperatur-5° ÷ +70°C
Belastbarkeit120 Nl/min (6 bar)
Kraftwirkung14 N (indipendente dalla pressione di esercizio)
Nenndurchmesser LuftdurchlassØ 4 mm
Andere Ausführungen

Weitere Standardausführungen

RH-VM-02: einzelner zusätzlicher Griff ohne Drucktaste und ohne Ventil RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt