GN 615-NI Federnde Druckstücke mit Kugel

Stainless steel

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Edelstahl 1.4305, mit Schlitz.

Vorgeschlagene Toleranz für passende Bohrung d1= H7.

Kugel

Gehärtetem Edelstahl.

Feder

Edelstahl 1.4568.

Standardausführungen

  • GN 615-KN: Normaler Federdruck
  • GN 615-KSN: hohe Endkraft der Feder
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • GN 615-KN-MVK, GN 615-KSN-MVK: Gewindesicherung durch rote Mikroverkapselung(siehe Technische Daten). Arbeitstemperatur: von -40°C bis +170°C.
  • GN 615-KN-PFB, GN 615-KSN-PFB: Gewindesicherung durch blaue Polyamid-Fleckbeschichtung (siehe Technische Daten). Arbeitstemperatur: von -50°C bis +90°C.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt