GN 513 Federnde Druckstücke

Steel

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Stahl, verzinkt

Standardausführungen

Ende brüniert und gehärtet

  • GN 513-I: mit Innengewinde.
  • GN 513-H: mit Halbkugel.
  • GN 513-K: mit Bolzen.
  • GN 513-P: mit Prisma.

Federkraft Ende:

  • 1: normale Endkraft der Feder, mit phosphatiertem Montagering aus Stahl, anthrazit;
  • 2: hohe Endkraft der Feder, mit Montagering aus Stahl, verzinkt.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Federelemente GN 513 sind geeignet zur Arretierung, Positionierung oder zum Klemmen von Elementen mit Hilfe von Federkraft.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt