CFA-F Scharniere mit Raststellung bei 90 °

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.

Achse

Edelstahl AISI 303.

Standardausführungen

  • CFA-F-B: Gewindebuchsen Messing, vernickelt
  • CFA-F-CH: Bohrung für Zylinderschrauben
  • CFA-F-SH: Bohrung für Senkschrauben
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Scharniere CFA/F können verwendet werden, wenn der Schwenkbereich nicht größer als 95° ist.

Nachdem das Scharnier auf der Maschine/Tür angebracht wurde bleiben die Zähne des Rastsystems innerhalb des Scharniers. Somit sind diese, zur Sicherheit des Bedieners, unerreichbar.

Drehwinkel (Richtwert)

Max 105° (-10° und +95° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.

CFA-F-CH - Durchloch für M6 Zylinderkopfschrauben 
CFA-F-CH - Durchloch für M6 Zylinderkopfschrauben 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFA-F-CH - Durchloch für M6 ZylinderkopfschraubenCFA-F-CH - Durchloch für M6 ZylinderkopfschraubenCFA-F-CH - Durchloch für M6 Zylinderkopfschrauben
BeschreibungMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFA.49-F-B-M6330325047032501101540
CFA.49-F-CH-5380360037033003202490
CFA.49-F-SH-5300296031028803202490
CFA.65-F-B-M611505780155077807603820
CFA.65-F-CH-68105410100065507203980
CFA.65-F-SH-68405680101070107903960
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt