Kunststoff Thermoplast
Material
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.
Achse
Edelstahl AISI 303.
Standardausführungen
- CFA-F-B: Gewindebuchsen Messing, vernickelt
- CFA-F-CH: Bohrung für Zylinderschrauben
- CFA-F-SH: Bohrung für Senkschrauben
Funktionen und Anwendungen
Scharniere CFA/F können verwendet werden, wenn der Schwenkbereich nicht größer als 95° ist.
Nachdem das Scharnier auf der Maschine/Tür angebracht wurde bleiben die Zähne des Rastsystems innerhalb des Scharniers. Somit sind diese, zur Sicherheit des Bedieners, unerreichbar.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 105° (-10° und +95° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.
| Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
| Beschreibung | Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
| CFA.49-F-B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
| CFA.49-F-CH-5 | 380 | 3600 | 370 | 3300 | 320 | 2490 |
| CFA.49-F-SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
| CFA.65-F-B-M6 | 1150 | 5780 | 1550 | 7780 | 760 | 3820 |
| CFA.65-F-CH-6 | 810 | 5410 | 1000 | 6550 | 720 | 3980 |
| CFA.65-F-SH-6 | 840 | 5680 | 1010 | 7010 | 790 | 3960 |