VDN.FP Scheibenhandräder

Kunststoff Duroplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend.

Ring

Aluminium, matt, eloxiert

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Standardausführungen

Nabe Stahl, brüniert, Bohrung H7.

H9 Passloch für Ausführungen mit Keilnut:

  • VDN.FP-A: ohne Griff.
  • VDN.FP+I-A: mit drehbarem Griff I.301+x aus Kunststoff, Duroplast (PF).
  • VDN.FP+IR-A: mit Umleggriff IR.407 aus Kunststoff, Duroplast (PF).
  • VDN.FP+IRS-A: mit automatischem Sicherheits-Umleggriff "Fold-O-matic"® Form IRS.820  in Thermoplast.
  • K: Index für Ausführungen mit Bohrung und Nabenut gemäß DIN 6885/1, Toleranz P9 z.B.:

73650-10-K VDN.50 FP-A10-K

Brünierte Stahl-Nabe nicht gebohrt um Bohrungen abweichend vom Standard durchzuführen:

  • VDN.FP: ohne Griff.
  • VDN.FP+I: mit drehbarem Griff I.301+x aus Kunststoff, Duroplast (PF).
  • VDN.FP+IR: mit Umleggriff IR.407 aus Kunststoff, Duroplast (PF).
  • VDN.FP+IRS: mit automatischem Sicherheits-Umleggriff "Fold-O-matic"® Form IRS.820 in Thermoplast.
Hinweis

Ergonomie

Der spezielle Radkranz vereinfacht den Halt und die Handhabung des Handrades.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Axiale Vorlegescheiben, Stahl brüniert  GN 184.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Scheibenhandräder mit Ausgleichsgewichten.

Scheibenhandräder mit Querbohrungen gemäß EN 110.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt