Duroplast, Nabe Stahl
Material
Hoch belastbarer Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend.
Ring
Aluminium, matt, eloxiert
(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Standardausführungen
Nabe Stahl, brüniert, Bohrung H7.
H9 Passloch für Ausführungen mit Keilnut:
- VDN.FP-A: ohne Griff.
- VDN.FP+I-A: mit drehbarem Griff I.301+x aus Kunststoff, Duroplast (PF).
- VDN.FP+IR-A: mit Umleggriff IR.407 aus Kunststoff, Duroplast (PF).
- VDN.FP+IRS-A: mit automatischem Sicherheits-Umleggriff "Fold-O-matic"® Form IRS.820 in Thermoplast.
- K: Index für Ausführungen mit Bohrung und Nabenut gemäß DIN 6885/1, Toleranz P9 z.B.:
73650-10-K VDN.50 FP-A10-K
Brünierte Stahl-Nabe nicht gebohrt um Bohrungen abweichend vom Standard durchzuführen:
- VDN.FP: ohne Griff.
- VDN.FP+I: mit drehbarem Griff I.301+x aus Kunststoff, Duroplast (PF).
- VDN.FP+IR: mit Umleggriff IR.407 aus Kunststoff, Duroplast (PF).
- VDN.FP+IRS: mit automatischem Sicherheits-Umleggriff "Fold-O-matic"® Form IRS.820 in Thermoplast.
Ergonomie
Der spezielle Radkranz vereinfacht den Halt und die Handhabung des Handrades.
Zubehör auf Anfrage
Axiale Vorlegescheiben, Stahl brüniert GN 184.
Sonderausführungen auf Anfrage
Scheibenhandräder mit Ausgleichsgewichten.
Scheibenhandräder mit Querbohrungen gemäß EN 110.