San - Antimicrobial
Geeignet für 19"-Einschübe, Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau RAL 7031, matt.
Standardausführungen
- MAK: Messingbuchsen, M5-Gewindesacklöcher für rückseitige Montage.
- MAK-FM: Messingbuchsen mit Durchlöchern für M5-Zylinderschrauben mit Innensechskant, für frontseitige Montage.
Funktionen und Anwendungen
Geeignet für die Verwendung bei 19"-Einschüben und Geräten im Allgemeinen.
In Spalte U der Tabelle sind die Maße für die Höhe der Vorderseite aufgeführt: 1U = 44,45 mm (1 6/8") für die richtige Auswahl der Griffe.
Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.