MAK Bügelgriffe

Geeignet für 19"-Einschübe, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau RAL 7031, matt.

Standardausführungen

  • MAK: Messingbuchsen, M5-Gewindesacklöcher für rückseitige Montage.
  • MAK-FM: Messingbuchsen mit Durchlöchern für M5-Zylinderschrauben mit Innensechskant, für frontseitige Montage.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Geeignet für die Verwendung bei 19"-Einschüben und Geräten im Allgemeinen.

In Spalte U der Tabelle sind die Maße für die Höhe der Vorderseite aufgeführt: 1U = 44,45 mm (1 6/8") für die richtige Auswahl der Griffe.

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt