M.443 Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • M.443-CH: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, orange, grau, rot und grün, matt

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant

  • M.443-N-CH: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant

  • M.443-SH: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz

Durchlöcher für Senkkopfschrauben

  • M.443-EH: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschraube oder Standard-Kontermuttern

Hinweis

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt