San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Standardausführungen
- M.443-CH: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, orange, grau, rot und grün, matt
Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant
- M.443-N-CH: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz
Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant
- M.443-SH: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz
Durchlöcher für Senkkopfschrauben
- M.443-EH: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz
Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschraube oder Standard-Kontermuttern
Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.