M.443 AE-V0 Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast, selbstverlöschend

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), zertifiziert gemäß Selbstverlöschung UL-94 V0, schwarz, matt.

Standardausführung

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.

Hinweis

Technische Daten

In thermischen Langzeit - Alterungstests, mit einer maximalen Reduzierung des kritischen Werkstoffkennwerts um 50 %, war der relative Temperaturindex UL 746 B (RTI) gleich 65.

"V0" Zertifizierung nach UL-94 V (Underwiters Laboratories) Diese Zertifizierung gibt an, dass das in Brand gesteckte Thermoplast-Material innerhalb von 10 Sek. selbsterlöschen muss ohne dabei brennende Tropfen zu erzeugen.

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt