SFN. Belüftungsdeckel

Kunststoff Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Abdeckkappen

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt.

  • SFN.: RAL 2004 orange, Markierung "OIL".
  • SFN......-C9: RAL 9005 schwarz, Markierung "OIL".
  • SFN......-C2-N: orange RAL 2004, ohne "OIL" Markierung.
  • SFN......-C9-N: RAL 9005 schwarz, ohne "OIL" Markierung.

Verbindungsstücke mit Gewinde

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Dichtungsring

Gummi NBR (Perbunan)

Standardausführungen

  • SFN.: ohne Luftfilter
  • SFN+F: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan (Polyester), Filterfeinheit 40 µm.
  • SFN-BA+F: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan (Polyester), Filterfeinheit 40 µm.

mit Bajonettverschluss, verzinktes Stahlblech und

mit Sicherheitskette, Stahl verchromt

Maximale Gebrauchstemperatur

100°C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

SFN. Belüftungsdeckel werden, dank ihres hohen Luftdurchsatzes, in der Regel für größere Ölbehälter eingesetzt, in denen sich der Flüssigkeitsstand schnell ändert.

Technische Daten

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Grafik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.

SFN-N - Ohne Luftfilter, ohne "OIL" Markierung
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt