San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Abdeckkappen
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt.
- SFN.: RAL 2004 orange, Markierung "OIL".
- SFN......-C9: RAL 9005 schwarz, Markierung "OIL".
- SFN......-C2-N: orange RAL 2004, ohne "OIL" Markierung.
- SFN......-C9-N: RAL 9005 schwarz, ohne "OIL" Markierung.
Verbindungsstücke mit Gewinde
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Dichtungsring
Gummi NBR (Perbunan)
Standardausführungen
- SFN.: ohne Luftfilter
- SFN+F: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan (Polyester), Filterfeinheit 40 µm.
- SFN-BA+F: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan (Polyester), Filterfeinheit 40 µm.
mit Bajonettverschluss, verzinktes Stahlblech und
mit Sicherheitskette, Stahl verchromt
Maximale Gebrauchstemperatur
100°C.
Funktionen und Anwendungen
SFN. Belüftungsdeckel werden, dank ihres hohen Luftdurchsatzes, in der Regel für größere Ölbehälter eingesetzt, in denen sich der Flüssigkeitsstand schnell ändert.
Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Grafik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.