San - Antimicrobial
Knopfseite in Hygienic Design (Fronthygiene) / Knopf- und Bolzenseite in Hygienic Design (Vollhygiene)
Form
Form SW: Mit Zweikant
Kennzeichnung
- Form FH: Betätigungsseite in Hygienic Design (Fronthygiene)
- Form VH: Betätigungs- und Riegelseite in Hygienic Design (Vollhygiene)
Verschlussgehäuse
Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)
Schließriegel
Edelstahl
- 1.4301 für d1 = 22 (Fronthygiene)
- 1.4404 für d1 = 22 (Fronthygiene)
- 1.4401 (Vollhygiene)
Dichtungen (Vollhygiene)
Blau, FDA-konform
Temperaturbeständig –40 °C bis +110 °C
Dichtungsring / O-Ring
EPDM E
- Blau, FDA-konform (Fronthygiene)
- Temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
- Härte 85 ±5 Shore A (Dichtring)
- Härte 70 ±5 Shore A (O-Ring)
- Sonstige Dichtungen/Abstreifer (Vollhygiene) TPU, Härte 95 ±5 Shore A
Sonstige Teile
Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)
Alle beweglichen Teile mit FDA-konformem Spezialfett geschmiert
Schutzart IP 66
Funktionen und Anwendungen
Die Edelstahl-Verriegelungen GN 1150 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen und erfüllen dank der speziellen Befestigungsmuttern, des optimierten Schließriegels und der Sechskantschraube die Hygieneanforderungen auf der Betätigungsseite (Fronthygiene) sowie auf der Betätigungs- und Riegelseite (Vollhygiene). Die Verriegelungsmechanik ist durch zwei Dichtungen (Fronthygiene) und mehrere Dichtungen (Vollhygiene) geschützt. Gleichzeitig verhindern die hohe Oberflächengüte (Ra < 0,8 µm) und die totraumfreie Befestigung das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.
Die Verriegelungen verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die abgeschrägten Flächen am Schließriegel sorgen für eine reibungslose Positionierung. Die Schließriegel sind mit verschiedenen Biegewinkeln erhältlich, um einen Schließriegelabstand A von 6 bis 28 mm (Fronthygiene) bzw. 22 bis 44 mm (Vollhygiene) abzudecken.
Die Montagebohrungen am Gehäuse müssen rechtwinklig, gratfrei und ohne Fase ausgeführt werden. Dadurch wird die Funktion der Dichtringe nach der Montage sichergestellt. Die Edelstahl-Verriegelungen GN 1150 (Fronthygiene) werden mit lose beigelegtem Schließriegel geliefert.
Zubehör
Dichtringe GN 7600
Technische Daten und Montagehinweis
Zur Montage der Verriegelung wird die Tür, Abdeckung oder Klappe mit einer Bohrung gemäß nebenstehender Skizze versehen.
Das Verschlussgehäuse wird von vorne in die Montagebohrung eingesetzt und von hinten mit der Befestigungsmutter gesichert. Anschließend wird der Schließriegel mit der Sechskantschraube gesichert.
In der Serienfertigung wird die erforderliche Montagebohrung im Türblatt meist durch Stanzen oder Laserschneiden hergestellt.
Außerdem kann die Montagebohrung durch Bohren/Fräsen gemäß den Skizzen realisiert werden.
Der Blechlocher GN 123 ist auch für Kleinserien und für Stahlbleche mit einer Stärke < 2 mm erhältlich.