GN 476.2 Reling-T-Klemmhalter

teilbar, Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • GN 476.2-W-MT: mit Bolzen, Aluminium naturfarben, matt.
  • GN 476.2-W-ELS: mit Bolzen, eloxiertes Aluminium, schwarz
  • GN 476.2-A-MT: mit Bohrung, Aluminium naturfarben, matt.
  • GN 476.2-A-ELS: mit Bohrung, eloxiertes Aluminium, schwarz

Bolzen (nur für Ausführung W)

Edelstahl 1.4305.

Zylinderschrauben ISO 4762

Edelstahl

Zylinderstift ISO 2338

Edelstahl

Gewindestifte DIN 913 (nur für Ausführung A)

Edelstahl

Gewindestifte DIN 915 (nur für Ausführung W)

Edelstahl

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Reling-T-Klemmhalter GN 476.2 verbinden Rohre und Profile t-förmig miteinander. Sie werden unter anderem für Seitenführungen verwendet, bei denen die Klemmverbinder seitlich nicht überstehen dürfen. Darüber hinaus ermöglicht die geteilte Klemmstelle das Einfügen des Klemmhalters in bestehende Konstruktionen und vereinfacht die Montage, wenn ein axiales Aufschieben, z. B. aufgrund von Biegungen, nicht möglich ist. Durch die Kombination eines Klemmhalters in Form W und A können zwei Rohre oder Stangen in jedem einstellbaren Winkel miteinander verbunden werden. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).

GN 476.2-A-MT - Mit Bohrung, Aluminium naturfarben 
Zubehör

Zubehör

  • Klemmhebelset für Klemmverbinder GN 511.
  • Verbindungsrohre und Profile MSM-T.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt