GN 939 Halter für Flächenelemente

für Glas- und Kunststoffplatten, zink-Druckguss

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Formen

  • Form E: Eckhalter.
  • Form EB: Eckhalter mit Sicherungsbolzen.
  • Form F: Flächenhalter.
  • Form FA: Flächenhalter mit Anschlagblech.
  • Form FB: Flächenhalter mit Sicherungsbolzen.

Zink-Druckguss-Legierung     ZD

Kunststoffbeschichtet:

  • Schwarz, RAL 9005, strukturmatt     SW
  • Silber, RAL 9006, strukturmatt     SR

Gewindestifte

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Gummieinsätze

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Anschlagblech (Form FA)

Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)

Sicherungsbolzen (Form EB und FB)

  • Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Kunststoffbeschichtet (Polyamid PA)

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Flächenelemente GN 939 werden zur Befestigung von Platten aus Glas, Kunststoff oder anderen Materialien verwendet. Je nach Einbausituation sind sowohl Eck- als auch Flächenhalter erhältlich. !da duplicazione!

Die Flächenelemente werden zwischen den Gummieinsätzen eingeklemmt. Zusätzlich kann eine formschlüssige Sicherung per Bolzen oder ein Anschlagblech als Form gewählt werden.

Wenn die Halter mit Profilsystemen mit 8- oder 10-mm-Quernuten verwendet werden, müssen die Muttern für T-Nuten GN 938.1 als Montagezubehör erworben werden. Diese ermöglichen eine einfache Ausrichtung und Verdrehsicherung der Halter und wirken möglichen Verspannungen entgegen.

GN 939-FA-SW - Flächenhalter mit Anschlagblech, schwarz 
GN 939-FA-SW - Flächenhalter mit Anschlagblech, schwarz 
GN 939-FA-SW - Flächenhalter mit Anschlagblech, schwarz 
Zubehör

Zubehör

GN 938.1 .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt