San - Antimicrobial
für Glas- und Kunststoffplatten, zink-Druckguss
Formen
- Form E: Eckhalter.
- Form EB: Eckhalter mit Sicherungsbolzen.
- Form F: Flächenhalter.
- Form FA: Flächenhalter mit Anschlagblech.
- Form FB: Flächenhalter mit Sicherungsbolzen.
Zink-Druckguss-Legierung ZD
Kunststoffbeschichtet:
- Schwarz, RAL 9005, strukturmatt SW
- Silber, RAL 9006, strukturmatt SR
Gewindestifte
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Gummieinsätze
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Anschlagblech (Form FA)
Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)
Sicherungsbolzen (Form EB und FB)
- Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Kunststoffbeschichtet (Polyamid PA)
Funktionen und Anwendungen
Die Flächenelemente GN 939 werden zur Befestigung von Platten aus Glas, Kunststoff oder anderen Materialien verwendet. Je nach Einbausituation sind sowohl Eck- als auch Flächenhalter erhältlich. !da duplicazione!
Die Flächenelemente werden zwischen den Gummieinsätzen eingeklemmt. Zusätzlich kann eine formschlüssige Sicherung per Bolzen oder ein Anschlagblech als Form gewählt werden.
Wenn die Halter mit Profilsystemen mit 8- oder 10-mm-Quernuten verwendet werden, müssen die Muttern für T-Nuten GN 938.1 als Montagezubehör erworben werden. Diese ermöglichen eine einfache Ausrichtung und Verdrehsicherung der Halter und wirken möglichen Verspannungen entgegen.