GN 30B Eckverbindungen

Aluminium, für Aluminiumprofile (B-Baukasten), mit oder ohne Zubehör

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Formen

  • Form A: ohne zubehör
  • Form C: mit Befestigungsset und Abdeckkappe

Winkel

Aluminium

  • Lackiert weiß     AW
  • Blank     AB

Befestigungsset (nur für Form C)

  • Nutenstein und Zylinderschraube (für n = 8)
  • Hammerkopfschraube für T-Nuten und Bundmutter (für n = 10)

Stahl, verzinkt (nur für Form C)     SZ

Blau/gelb passiviert

Abdeckkappe (nur für Form C)

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

Schwarz     S

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Winkel GN 30B dienen zur Befestigung von Aluminiumprofilen an Gegenständen wie Tischen und Platten sowie im rechten Winkel zueinander. Es ist keine Bearbeitung des Profils erforderlich.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Montage der Befestigungswinkel an einer Platte oder quer zu einem Aluminiumprofil müssen die Führungsstege abgebrochen werden.

Die Abdeckkappen sorgen für eine optisch ansprechende Erscheinung und vereinfachen die Reinigung (Form C).

GN 30B-A-AB - Ohne Zubehör, blank 
GN 30B-A-AB - Ohne Zubehör, blank 
Zubehör auf Anfrage

Zubehör auf Anfrage

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt