Kunststoff Thermoplast, Eingriffswinkel 20°
Material
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, grau.
Standardausführungen
- ZCR: Vierkantstahl Zahnstange.
- ZCR-A: Vierkantstahl Zahnstange mit Stahlkern.
- ZCR-PL: Zahnstange mit Halterung zur Montage auf einer Ebene, parallel zu den Zähnen.
- ZCR-PD: Zahnstange mit Halterung zur Montage auf einer Ebene, senkrecht zu den Zähnen.
- ZCR-T: Zahnstangen in T-Form.
Eigenschaften
Die in der Tabelle angegebene Last, ist die maximale Last, die auf einen einzelnen Zahn einwirken kann.
Die Ausrichtung zwischen zwei oder mehr Zahnstangen ist nur für die Ausführung ZCR-A der Module 1.0 – 1.5 – 2.0 – 4.0 garantiert.
Technische Daten
Siehe: Übertragungselemente.
Sonderausführungen auf Anfrage
Sondergrößen auf Anfrage. Bei Sondergrößen ist beim Ausrichten ein Ineinandergreifen nicht garantiert.