DIN 508 Muttern für T-Nuten

Stahl oder Edelstahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführung

  • DIN 508-8: Festigkeitsklasse 8 (Zugfestigkeit 800 N/mm2), ohne Gewindebohrung.
  • DIN 508-NI: Edelstahl 1.4301, ohne Gewindebohrung.
  • DIN 508-8 (d): Festigkeitsklasse 8 (Zugfestigkeit 800 N/mm2), mit Gewindebohrung.
  • DIN 508-10 (d): Stahl, brüniert, Festigkeitsklasse 10 (Zugfestigkeit 1000 N/mm2), mit Gewindebohrung.
  • DIN 508-NI (d): Edelstahl 1.4571, mit Gewindebohrung.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt