San - Antimicrobial
Steel or stainless steel
Standardausführung
- DIN 508-8: Festigkeitsklasse 8 (Zugfestigkeit 800 N/mm2), ohne Gewindebohrung.
- DIN 508-NI: Edelstahl 1.4301, ohne Gewindebohrung.
- DIN 508-8 (d): Festigkeitsklasse 8 (Zugfestigkeit 800 N/mm2), mit Gewindebohrung.
- DIN 508-10 (d): Stahl, brüniert, Festigkeitsklasse 10 (Zugfestigkeit 1000 N/mm2), mit Gewindebohrung.
- DIN 508-NI (d): Edelstahl 1.4571, mit Gewindebohrung.