GN 706.4 Geschlitzte Stellringe

mit verstellbarem Klemmhebel, Aluminium, Stahl oder Edelstahl 1.4404

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • GN 706.4-AL: Aluminium, naturfarben.
  • GN 706.4-ST: Stahl gesintert, schwarz dampfoxidiert
  • GN 706.4-NI: Edelstahl 1.4404, gesintert

Verstellbare Klemmhebel

Zink-Druckguss

  • Kunststoffbeschichtet
  • Schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Schraubeneinsatz-/Halteschraube

Edelstahl 1.4305.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Stellringe GN 706.4 lassen sich einfach und sicher befestigen, indem die Schlitzhöhe mittels verstellbarem Klemmhebel reduziert wird, sodass sie beispielsweise als Anschlag dienen können.

Diese Ausführung bietet große Vorteile, insbesondere bei Anwendungen, die häufig neue Positionen des Stellrings erfordern.

Das Gewinde d3 ist als Durchloch für die Maße d1 = 32 und 36 und als Sackloch ab dem Maß d1 = 42 ausgeführt.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.