ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit verstellbarem Klemmhebel, Aluminium, Stahl oder Edelstahl 1.4404
Standardausführungen
- GN 706.4-AL: Aluminium, naturfarben.
- GN 706.4-ST: Stahl gesintert, schwarz dampfoxidiert
- GN 706.4-NI: Edelstahl 1.4404, gesintert
Verstellbare Klemmhebel
Zink-Druckguss
- Kunststoffbeschichtet
- Schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Schraubeneinsatz-/Halteschraube
Edelstahl 1.4305.
Funktionen und Anwendungen
Die Stellringe GN 706.4 lassen sich einfach und sicher befestigen, indem die Schlitzhöhe mittels verstellbarem Klemmhebel reduziert wird, sodass sie beispielsweise als Anschlag dienen können.
Diese Ausführung bietet große Vorteile, insbesondere bei Anwendungen, die häufig neue Positionen des Stellrings erfordern.
Das Gewinde d3 ist als Durchloch für die Maße d1 = 32 und 36 und als Sackloch ab dem Maß d1 = 42 ausgeführt.