VB.639 Dreisterngriffe

Kunststoff Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

VB.639/130: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz matt.

Standardausführungen

  • VB.639-A: Buchse Stahl brüniert, schwarz, Sackloch.
  • VB.639-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
  • VB.639-FP: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch.
  • VB.639-p: Gewindestift Stahl, verzinkt mit abgerundeter flacher Griffkante nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
  • VB.639-SST: Buchse Edelstahl 1.4303 Gewinde-Sackloch.
  • VB.639-FP-SST: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Durchloch.
Hinweis

Anwendungen

Diese Dreisterngriffe wurden für hohe Beanspruchung konstruiert. Aufgrund ihrer Form können große Drehmomente, auch mit Hilfe von Hammerschlägen, aufgebracht werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt