San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
VB.639/130: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz matt.
Standardausführungen
- VB.639-A: Buchse Stahl brüniert, schwarz, Sackloch.
- VB.639-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- VB.639-FP: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch.
- VB.639-p: Gewindestift Stahl, verzinkt mit abgerundeter flacher Griffkante nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
- VB.639-SST: Buchse Edelstahl 1.4303 Gewinde-Sackloch.
- VB.639-FP-SST: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Durchloch.
Anwendungen
Diese Dreisterngriffe wurden für hohe Beanspruchung konstruiert. Aufgrund ihrer Form können große Drehmomente, auch mit Hilfe von Hammerschlägen, aufgebracht werden.