CFA-SL Scharniere mit Langlöchern

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.

Achse

Edelstahl AISI 303.

Standardausführungen

Bohrungen für Zylinderschrauben welche die Einstellung bei der Montage ermöglichen.

  • CFA-SL-H: für waagrechte Befestigung.
  • CFA-SL-V: für senkrechte Befestigung.
  • CFA-SL-HV: für waagrechte und senkrechte Befästigung.
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 215° (-35° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.

CFA-SL-V - Für senkrechte Befestigung 
CFA-SL-V - Für senkrechte Befestigung 
Beständigkeitsprüfungen
Axiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFA-SL-V - Für senkrechte BefestigungCFA-SL-V - Für senkrechte BefestigungCFA-SL-V - Für senkrechte Befestigung
Maximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
510528049057902603190
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt