CFVT. Scharnier, mit Rastfunktion

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, UV beständig

Federn

nichtrostender Edelstahl

Standardausführungen

Montage mittels Durchgangslöcher (M5) für Zylinderkopfschrauben.

  • CFVT-CH-80: Arretierung bei Winkel -70° /-7° / 80°, Drehmoment 0.7 Nm oder 1.2 Nm oder 1.7 Nm.
  • CFVT-CH-115: Arretierung bei Winkel -70° /-7° / 115°, Drehmoment 0.7 Nm oder 1.2 Nm oder 1.7 Nm.
  • CFVT-CH-150: Arretierung bei Winkel -70° / -7° / 150°, Drehmoment 0.7 Nm oder 1.2 Nm oder 1.7 Nm.
  • CFVT-CH: ohne Arretierung (freie Rotation)
CFVT-CH-150 - Arretierungswinkel -70° /-7° /150° 
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max. Drehwinkel: ca. 255º (-75° und +180°, wobei 0° jene Stellung ist, in der die zwei miteinander verbundenen Oberflächen auf einer Ebene sind).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

CFVT-CH-150 - Arretierungswinkel -70° /-7° /150° 

Drehmoment

Der Drehmoment entspricht jenem Wert der angewandt werden muss, um das arretierte Scharnier zu lösen.

Das Scharnier wurde mit über 20.000 Öffnungs- und Schließvorgängen getestet. Die Drehmoment-Werte waren immer unverändert

Funktionen und Anwendungen

Diese Rastfunktion (ELESA Patent) ermöglicht Raststellungen der Tür an drei unterschiedlichen Positionen, abhängig von der Ausführung.

Wenn das Scharnier einen Schwenkbereich von +/- 25 ° hat (bezugnehmend auf die Raststellung), kann es eine dieser Raststellungen (Abb. 1) ohne zusätzliche Mechanik einnehmen.Diese Werte sind Resultate spezieller Tests ohne Belastung.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.

BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFVT-CH-150 - Arretierungswinkel -70° /-7° /150°CFVT-CH-150 - Arretierungswinkel -70° /-7° /150°CFVT-CH-150 - Arretierungswinkel -70° /-7° /150°
ArtikelnummerMaximale Tragfähigkeit Ea [N]Bruchlast Ra [N]Maximale Tragfähigkeit Er [N]Bruchlast Rr [N]Maximale Tragfähigkeit E90 [N]Bruchlast R90 [N]
CFVT300210040019002501800
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • CA.CFVT.: termoplast (PBT) Schraubenabdeckungen, schwarz, matt, einfache Montage durch Einrasten.

CA.CFVT.

CodeArtikelnummer
427702CA.CFVT.53-C9
CFVT-CH-150 - Arretierungswinkel -70° /-7° /150° 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt