San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, UV beständig
Federn
nichtrostender Edelstahl
Standardausführungen
Montage mittels Durchgangslöcher (M5) für Zylinderkopfschrauben.
- CFVT-CH-80: Arretierung bei Winkel -70° /-7° / 80°, Drehmoment 0.7 Nm oder 1.2 Nm oder 1.7 Nm.
- CFVT-CH-115: Arretierung bei Winkel -70° /-7° / 115°, Drehmoment 0.7 Nm oder 1.2 Nm oder 1.7 Nm.
- CFVT-CH-150: Arretierung bei Winkel -70° / -7° / 150°, Drehmoment 0.7 Nm oder 1.2 Nm oder 1.7 Nm.
- CFVT-CH: ohne Arretierung (freie Rotation)
Drehwinkel (Richtwert)
Max. Drehwinkel: ca. 255º (-75° und +180°, wobei 0° jene Stellung ist, in der die zwei miteinander verbundenen Oberflächen auf einer Ebene sind).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Drehmoment
Der Drehmoment entspricht jenem Wert der angewandt werden muss, um das arretierte Scharnier zu lösen.
Das Scharnier wurde mit über 20.000 Öffnungs- und Schließvorgängen getestet. Die Drehmoment-Werte waren immer unverändert
Funktionen und Anwendungen
Diese Rastfunktion (ELESA Patent) ermöglicht Raststellungen der Tür an drei unterschiedlichen Positionen, abhängig von der Ausführung.
Wenn das Scharnier einen Schwenkbereich von +/- 25 ° hat (bezugnehmend auf die Raststellung), kann es eine dieser Raststellungen (Abb. 1) ohne zusätzliche Mechanik einnehmen.Diese Werte sind Resultate spezieller Tests ohne Belastung.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.
| Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
| Artikelnummer | Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
| CFVT | 300 | 2100 | 400 | 1900 | 250 | 1800 |
Zubehör auf Anfrage
- CA.CFVT.: termoplast (PBT) Schraubenabdeckungen, schwarz, matt, einfache Montage durch Einrasten.
CA.CFVT.
| Code | Artikelnummer |
| 427702 | CA.CFVT.53-C9 |