RE.F8-SST-N Monolithische Räder mit Edelstahl-Gehäuse

Kunststoff Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Radkörper

Thermoplast (PA), weiß oder blau RAL 5005 (C55).

Lagerung

Nabe mit durchgängigem Loch

Feststehendes Gehäuse

Verzinktes Edelstahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 3000N ausgelegt.

Lenkgehäuse

Verzinktes Edelstahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 3000N ausgelegt. Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit. Benötigt keine Wartung. Bestehend aus (siehe Abb. 1):

  1. Platte: verzinktes Edelstahlblech 1.4301
  2. Lenkgabel: Edelstahlblech 1.4301;
  3. Kugellagerhaltering: verzinktes Edelstahlblech 1.4301;
  4. Zapfen: in der Platte integriert;
  5. Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;
  6. Staubschutzring: Polymer Farbe Blau, nur für SBL und SBF Ausführungen erhältlich.

Bremse

Bremse, sperrt sowohl die Drehung des Rades als auch die des Gehäuses. Die optimalen Abmessungen der Bremse beschränken den Platzbedarf auf ein Minimum und garantieren eine leichte Manövrierbarkeit. Feder Edelstahl.

Standardausführungen

  • PBL: feststehendes Gehäuse ohne Bremse.
  • SBL: Lenkgehäuse ohne Bremse.
  • SBF: Rad mit Lenkgehäuse, mit Bremse.
  • FBL: Lenkgehäuse und zentrale Durchgangsbohrung zur Befestigung, ohne Bremse.
  • FBF: Lenkgehäuse und zentraler Durchgangsbohrung zur Befestigung, mit Bremse.
RE.F8-FBL-SST-N - Lenkgehäuse und zentrale Durchgangsbohrung zur Befestigung, ohne Bremse 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Hervorragende Verschleiß-und Reißfestigkeit. Weitere Informationen finden im Datenblatt zu RE.F8.

Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Komponente sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt