San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Radkörper
Thermoplast (PA), Weiß oder Blau RAL 5005 (C55).
Nabe
Nabe mit durchgängigem Loch
Feststehendes Gehäuse
Edelstahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 3000N ausgelegt.
Lenkgehäuse
Edelstahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 3000N ausgelegt. Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit. Benötigt keine Wartung. Bestehend aus (siehe Bild 1):
- Platte: Edelstahlblech 1.4301
- Lenkgabel: Edelstahlblech 1.4301;
- Kugellagerhaltering: Edelstahlblech 1.4301;
- Zapfen: in der Platte integriert;
- Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;
- Staubschutzring: Polymer Farbe Blau, nur für SBL und SBF Ausführungen erhältlich.
Bremse
Bremse, sperrt sowohl die Drehung des Rades als auch die des Gehäuses. Die optimalen Abmessungen der Bremse beschränken den Platzbedarf auf ein Minimum und garantieren eine leichte Manövrierbarkeit. Feder Edelstahl.
Standardausführungen
- PBL: Bockrolle ohne Bremse.
- SBL: Lenkrolle ohne Bremse.
- SBF: Lenkrolle mit Bremse.
- FBL: Lenkrolle mit zentraler Durchgangsbohrung, ohne Bremse
- FBF: Lenkrolle mit zentraler Durchgangsbohrung, mit Bremse

Funktionen und Anwendungen
Hervorragende Verschleiß-und Reißfestigkeit. Weitere Informationen finden im Datenblatt zu RE.F8.
Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.