ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
für Lineareinheiten, Aluminium
Formen
- Form OZ: Ohne Zentrieransatz (glatt)
- Form MZ: Aluminium naturfarben, mit Zentrieransatz
- Form AV: mit Außenverzahnung
- Form IV: mit Innenverzahnung
Ausführung
Aluminium
Kunststoffbeschichtet
Schwarz, RAL 9005, strukturmatt SW
Gleiteinsätzen
Kunststoff (PTFE)
Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring
Funktionen und Anwendungen
Die Laschen-Verfahrschlitten GN 278.1 basieren auf Laschen-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.
Mit der Schraubenposition z kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt werden, bzw. können die Verfahrschlitten nach der Einstellung geklemmt werden.
Wenn werkzeuglos schnell geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben durch den verstellbaren Klemmhebel GN 911.