GN 278.1 Geräteklammern

für Lineareinheiten, Aluminium

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Formen

  • Form OZ: Ohne Zentrieransatz (glatt)
  • Form MZ: Aluminium naturfarben, mit Zentrieransatz
  • Form AV: mit Außenverzahnung
  • Form IV: mit Innenverzahnung

Ausführung

Aluminium

Kunststoffbeschichtet

Schwarz, RAL 9005, strukturmatt     SW

Gleiteinsätzen

Kunststoff (PTFE)

Zylinderschraube DIN 912

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmutter DIN 985

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Laschen-Verfahrschlitten GN 278.1 basieren auf Laschen-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Mit der Schraubenposition z kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt werden, bzw. können die Verfahrschlitten nach der Einstellung geklemmt werden.

Wenn werkzeuglos schnell geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben durch den verstellbaren Klemmhebel GN 911.

GN 278.1-B-MZ - Ohne Gleiteinsatz, mit Zentrieransatz 
Zubehör

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911 .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.