GN 721 - GN 721.1 Rastbolzen mit Hebelarm

Stahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Stahl brüniert.

Bolzen

Stahl gedreht und nitriert

Vorgeschlagene Toleranz der Bohrung für den Bolzen = H7.

Druckfeder

Edelstahl AISI 301.

Kontermutter

Stahl brüniert.

Hebel

Stahl brüniert.

Abdeckkappe

Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • GN 721: ohne Rastsperre.
  • GN 721.1: mit Anschlag in der eingezogenen Stellung.

Übersicht Ausführungen:

  • RA: Bolzen eingezogen durch Drehung im Gegenuhrzeigersinn, ohne Kontermutter.
  • RAK: Bolzen eingezogen durch Drehung im Gegenuhrzeigersinn, mit Kontermutter.
  • LA: Bolzen eingezogen durch Drehung im Uhrzeigersinn, ohne Kontermutter.
  • LAK: Bolzen eingezogen durch Drehung im Uhrzeigersinn, mit Kontermutter.
  • RB: Bolzen eingezogen durch Drehung im Gegenuhrzeigersinn, ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.
  • RBK: Bolzen eingezogen durch Drehung im Gegenuhrzeigersinn, mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.
  • LB: Bolzen eingezogen durch Drehung im Uhrzeigersinn, ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.
  • LBK: Bolzen eingezogen durch Drehung im Uhrzeigersinn, mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.
GN 721.1-LA - Bolzen eingezogen druch Drehung im Uhrzeigersinn, mit Anschlag 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Rastriegel GN 721 und GN 721.1 werden eingesetzt, wenn der Raststift schnell eingezogen werden muss. Durch Drehen des Riegels um 180°, ist der Bolzen eingezogen.

Bei Rastriegeln GN 721.1 wird der Raststift durch eine 180°-Drehung des Riegels (auf Anschlag) eingezogen.

GN 721.1-LA - Bolzen eingezogen druch Drehung im Uhrzeigersinn, mit Anschlag 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt