San - Antimicrobial
mit Rastsperre, Edelstahl
Grundkörper mit Gewinde
Edelstahl AISI 303.
Bolzen
Edelstahl gedreht und vernickelt.
Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.
Kontermutter
nichtrostender Edelstahl
Hebel
Edelstahl AISI 316 LHC, gesintert
Abdeckkappe
Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführungen
- GN 612-A-NI: ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter.
- GN 612-AK-NI: ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter.
- GN 612-B-NI: mit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter.
- GN 612-BK-NI: mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter.
Funktionen und Anwendungen
Rastriegel GN 612-NI werden eingesetzt, wenn der Raststift schnell eingezogen werden muss.
Durch Drehen und Anziehen des Knopfes um 180° wird der Bolzen durch eine Rastkerbe gehalten, somit bleibt er eingezogen.