GN 612-NI Rastbolzen mit Hebelarm

mit Rastsperre, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Edelstahl AISI 303.

Bolzen

Edelstahl gedreht und vernickelt.

Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

Kontermutter

nichtrostender Edelstahl

Hebel

Edelstahl AISI 316 LHC, gesintert

Abdeckkappe

Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • GN 612-A-NI: ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter.
  • GN 612-AK-NI: ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter.
  • GN 612-B-NI: mit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter.
  • GN 612-BK-NI: mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Rastriegel GN 612-NI werden eingesetzt, wenn der Raststift schnell eingezogen werden muss.

Durch Drehen und Anziehen des Knopfes um 180° wird der Bolzen durch eine Rastkerbe gehalten, somit bleibt er eingezogen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt