GN 235 Scharniere justierbar durch Langlöcher

Zink-Druckguss-Legierung

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Ausführungen

  • Form H: in der Höhe justierbar
  • Form B: in der Breite justierbar
  • Form HB: In der Höhe und/oder Breite verstellbar
  • Form D: Mit Durchgangsbohrungen
  • Form DH: mit Durchgangsbohrungen, in der Höhe verstellbar
  • Form DB: mit Durchgangsbohrungen, in der Breite verstellbar

Zink-Druckguss-Legierung     ZD

mit Epoxidharz-Beschichtung

schwarz, RAL 9005, strukturmatt     SW

Silber, RAL 9006, strukturmatt     SR

Bolzen

Edelstahl 1.4401

Information

Information

Die Scharniere GN 235 sind je nach Form, entlang der Langlöcher in der Höhe bzw. der Breite verstellbar und werden mit Sechskant-, Linsen- oder Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf befestigt.

Dank des ausreichend groß dimensionierten Bauraum für Schraubenköpfe und Unterlegscheiben lassen sich die Scharniere ohne Kollision um 180° öffnen.

Das Befestigungsbohrbild der Scharniere stimmt mit dem der CMM  Scharnier-Familie überein, sodass die Scharniere untereinander austauschbar sind.

GN 235-ZD-HB - in der Höhe und Breite verstellbar 
Zubehör

Zubehör

  • Gewindeplatten für Scharniere PCM-SP .
  • Gewindeplatten für Scharniere PCM-TH .
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt