RMM Haltemagnete Stabform

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Gehäuse Messing.

Standardausführungen

  • RMM-ND: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), mit blau eingefärbter Haltefläche, temperaturbeständig bis 80°C.
  • RMM-ND-M: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), mit blau eingefärbter Haltefläche, temperaturbeständig bis 80°C. Mit Gewinde-Sackloch.
  • RMM-SC: Magnet Samarium Cobalt (SmCo), mit weißer Haltefläche, temperaturbeständig bis 200°C.

Technische Daten.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Haltemagnete in Stabform RMM sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.

Die Anordnung von Magnet- und Eisen-Polen wird als Sandwich-Magnetsystem bezeichnet. Diese Haltemagnete bieten höchste Haftkräfte auch bei kleinen Werkstücken.

Werden diese Magnete direkt auf Komponenten aus Stahl montiert, so entsteht ein magnetischer Kurzschluss, was die Haftkraft um 15 % reduziert.

Um dies zu vermeiden, sollen der Abstand "x" zwischen Messingmantel und Stahlteil eingehalten werden. Diese Abstände sind auch einzuhalten, wenn der Haltemagnet gekürzt wurde.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt