Material
Gehäuse Messing.
Standardausführungen
- RMM-ND: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), mit blau eingefärbter Haltefläche, temperaturbeständig bis 80°C.
- RMM-ND-M: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), mit blau eingefärbter Haltefläche, temperaturbeständig bis 80°C. Mit Gewinde-Sackloch.
- RMM-SC: Magnet Samarium Cobalt (SmCo), mit weißer Haltefläche, temperaturbeständig bis 200°C.
Funktionen und Anwendungen
Haltemagnete in Stabform RMM sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.
Die Anordnung von Magnet- und Eisen-Polen wird als Sandwich-Magnetsystem bezeichnet. Diese Haltemagnete bieten höchste Haftkräfte auch bei kleinen Werkstücken.
Werden diese Magnete direkt auf Komponenten aus Stahl montiert, so entsteht ein magnetischer Kurzschluss, was die Haftkraft um 15 % reduziert.
Um dies zu vermeiden, sollen der Abstand "x" zwischen Messingmantel und Stahlteil eingehalten werden. Diese Abstände sind auch einzuhalten, wenn der Haltemagnet gekürzt wurde.