RMD-US Flache ungeschirmte Magnete

Durchgangsbohrung

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • RMD-US-SC (d1): Durchloch mit Gehäuse für flache Senkkopfschrauben, Samarium-Kobalt-Magnet (SmCo), temperaturbeständig bis 350 °C.
  • RMD-US-SC (d2): Durchloch, Samarium-Kobalt-Magnet (SmCo), temperaturbeständig bis 350 °C.
  • RMD-US-ND (d1): Durchloch mit Gehäuse für flache Senkkopfschrauben, Neodym-Eisen-Bor-Haltemagnet (NdFeB), vernickelte Oberfläche, temperaturbeständig bis 80 °C.
  • RMD-US-ND (d2): Durchloch, Neodym-Eisen-Bor-Haltemagnet (NdFeB), vernickelte Oberfläche, temperaturbeständig bis 80 °C.
  • RMD-US-HF (d1): Durchloch mit Gehäuse für flache Senkkopfschrauben, Ferritmagnet, temperaturbeständig bis 250 °C.
  • RMD-US-HF (d2): Durchloch, Ferritmagnet, temperaturbeständig bis 250 °C.

Technische Daten

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Rohmagnete RMD-US sind ungeschirmte Magnete in Scheibenform.

Diese Magnete werden gewöhnlich mittels Klebstoff.

Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete RMD-US immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme RMD 

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt